Z30A - 带有 TEDS 高精度力传感器
最高精度
Z30A力传感器是低量程范围内最高精度
更精确,更灵活: Z30A 高精度力传感器的量程范围为 0...50N 到 0...10kN. TEDS, 内置于 Z30A 中的电子数据表,能够被放大器直接读取. 按照 ISO 376 标准精度等级为 00 ,并有 DKD 标定证书. Z30A 系列是 Z4A 高精度力传感器在低量程范围下的补充.整个高精度传感器的量程涵盖了 0 - 50 N 到 0 - 500 kN 范围.
产品描述
顶级质量Z30A 为标定实验室和工业标定实验室提供最高精度测量的解决方案.可变插拔解决方案可变插拔安装可以减少力分流的影响. 可选择合适的电缆输出口, 径向或轴向.在压力测量中,这样可以减少由电缆长度导致的弯矩. 按照 ISO 376 标准进行 DKD 标定,保证了产品精度等级超过 00.你可以选择进行拉力或压力测量的安装附件,例如拉力环,导力扣和推力件.另外,如果产品用于标定,我们推荐使用 ML38B 高精度放大器.
TEDS, 内置的电子数据表,存储了测量参数. .可以减少测量错误的发生,以及节约大量时间.
免费下载 Z30A 3维 CAD 图纸</a<
产品资料
请输入你的邮件地址
如果你有HBM.com 账号, 请用你的邮件地址登录,就可以获取 HBM 完整的技术文档
| Z30A | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| CE-Certificate 159 | |||||||||
| ZH |
获取 C6A 报价
Thank you for your interest in HBM. This form allows you to request a quote within one mouseclick.
Key Features
关键特性
- 力传感器,极高精度,用于标定
- 精度等级位 00, DKD 标定证书,按照 ISO 376 标准
- 力标准,标定证书
- 高重复性
- TEDS (传感器电子数据表)
测力范围 [%] | 120-150 |
额定温度范围 [°C] | +10 ... +40 |
保护等级 | IP50 |
材料 | 铝和不锈钢 |
力方向 | 拉 / 压 |
额定力 | 50N, 100N, 200N, 500N, 1kN, 2kN, 5kN, 10kN |
额定灵敏度[mV/V] | 2 |