P15 压力传感器适用于测量气体或液体的静态或动态压力
关键特性
传感器类别
应变压力
精度等级 [%]
1
量程 [%]
0...200
额定温度 [°C ]
-20...+70
最大工作温度 [°C ]
+105
额定量程 bar, 0 ...
10, 20, 50, 100, 200, 500
测量系统
应变
输出信号
0...10 V / 4...20mA
电连接
连接插头符合 DIN 43650
机械连接
G 1/2 Form B, 外部