![]() |
|
|
P3IC / P3ICP 工业级压力传感器 - 结实,高精度,适用于工业场合应用
|
|
|
高质量的 P3IC "Industrial Class" 压力传感器 采用防锈蚀材料制成,非常适用于工业场合, 例如,工程机械和汽车工业 (如柴油喷嘴). 应变技术的压力传感器有极高的精度. 另外,还可对于 PT100 信号 可以进行温度补偿. P3IC 工业级压力传感器优势:
P3IC/P3ICP 压力传感器的量程为 10 到 3,000 bar.
特性:
|