![]() |
|||||||||||||||||||||||
|
P3MB / P3MBP 压力传感器 - 绝对压力测量,采用应变技术
|
|||||||||||||||||||||||
|
P3MB / P3MBP 压力传感器 适用于测量动态或静态气压和液压. 测量范围从 1 到 3000 bar, 并带有各种电连接选项. 所有不腐蚀钢的气体和液体都可作为测量介质.P3MB 压力传感器通过螺纹连接,可以安装在各种不同位置. 另外,我们可以定制防暴 P3MB / P3MBP 压力传感器, 用于可能爆炸的环境中区域1和2中。为保证安全,连接电路必须按照 DIN EN 50014 和 DIN EN 50020 标准来完成. 关键性能
|
|||||||||||||||||||||||