![]() |
|
|
P3 Top Class BlueLine 压力传感器 - 高压测量,极高精度
|
|
|
高压测量的范围为 5,000 到 15,000 bar ,在工业场合有多种应用,如自紧高压或水压测试台. 极高的精度不会对 P3 Top Class BlueLine 压力传感器的质量和可靠性 产生任何影响. 所有的压力传感器均采用单片测量体,没有任何焊缝 - 并且防锈蚀. 采用 Lemo 标准插头,以及紧凑的结构使 P3 Top Class BlueLine 压力传感器成为工业应用的理想选择. 高精度,量程 0 到 3,000 bar: P3 Top Class压力传感器优化燃烧: 提高柴油发动机和组件的效率
特点:
|