![]() |
|
|
P3 Top Class 压力传感器 - 极高精度压力测量
|
|
|
HBM P3 "顶级精度" 压力传感器在精度方面是无可匹敌的. "顶级精度" 意味着拥有极高的精度 (精度等级为 0.1 和 0.2, 依据不同的量程). 另外, PT100 允许进行温度补偿. 除了 "顶级精度"外: P3 还有以下特性,结构紧凑,单片测量体, 非常好的灵敏度补偿. 精度证书: 每个 P3 "顶级精度" 压力传感器都带有详细的厂商认证证书,详细标注了传感器的每项参数. P3 "顶级精度" 压力传感器可以于 Lemo 标准插头连接 - 是工业测量的理想选择. P3 "顶级精度" 压力传感器量程范围为 0 到 3,000 bar. 极高的精度进行压力测量...: 了解 P3 Top Class BlueLine 高压测量传感器. 高精度,高压测量 ...: P3 Top Class BlueLine 系列压力传感器.最新的绝对压力传感器提供顶级安全优化燃烧: 提高柴油发动机和组件的效率特性:
|