压力传感器和压力变送器
|
压力测量 广泛应用于工业测量领域. 来自 HBM 的 压力传感器和压力变送器 坚固耐用,最大量程达 15,000 bar. 为何选择 HBM:
下载最新的 P3 Top Class 压力传感器手册! |
HBM 顶级压力传感器
|
NO_FILTER
| 产品 | 描述 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P3 Top Class BlueLine | ![]() |
压力传感器, 高压测量,极高精度
|
|||||
| P3MBP BlueLine | ![]() |
压力传感器, 大量程,最大到15000 bar
|
|||||
| P3 Top Class | ![]() |
压力传感器, 极高精度压力测量
|
|||||
| P3IC / P3ICP Industrial Class | ![]() |
工业级压力传感器, 结实,高精度,适用于工业场合应用
|
|||||
| P3MB / P3MBP | ![]() |
压力传感器, 绝对压力测量,采用应变技术
|
|||||
| P2VA1 / P2VA2 | ![]() |
压力变送器, 高压测量,内置放大器
|
|||||
| P15 | ![]() |
压力传感器, 采用应变技术
|
|||||
| P8AP | ![]() |
压力传感器, 绝对压力测量
|