P3 Top Class - 压力传感器, 极高精度压力测量
HBM P3 "顶级精度" 压力传感器在精度方面是无可匹敌的. "顶级精度" 意味着拥有极高的精度 (精度等级为 0.1 和 0.2, 依据不同的量程). 另外, PT100 允许进行温度补偿.
除了 "顶级精度"外: P3 还有以下特性,结构紧凑,单片测量体, 非常好的灵敏度补偿.
产品描述
精度证书: 每个 P3 "顶级精度" 压力传感器都带有详细的厂商认证证书,详细标注了传感器的每项参数.
P3 "顶级精度" 压力传感器可以于 Lemo 标准插头连接 - 是工业测量的理想选择.
P3 "顶级精度" 压力传感器量程范围为 0 到 3,000 bar.
极高的精度进行压力测量...: 了解 P3 Top Class BlueLine 高压测量传感器.
特性:
- 静态和动态压力测量,压力峰值和压力波动性测量
- 应变技术
- 极好的温度特性
- 认证证书
- 更高的精度
- 更小的灵敏度误差 (可以并行连接,进行不同压力测量)
- PT100 可通过4线制进行温度补偿.
产品资料
请输入你的邮件地址
如果你有HBM.com 账号, 请用你的邮件地址登录,就可以获取 HBM 完整的技术文档
| P3 Top Class | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| Safety Instructions | |||||||||
| CE-Certificate 235 | |||||||||
| ZH |
Get a Quote for P3 Top Class!
Thank you for your interest in HBM. This form allows you to request a quote within one mouseclick.