P3MBP BlueLine - 压力传感器, 大量程,最大到15000 bar
P3MBP (Blue Line) 压力传感器,压力间隔有一片芯片,所以在弹性体外部,焊缝不可见,即使在极高的压力下,也有很好的性能
产品描述
- 在 5,000 bar 量程范围内有极好的负载能力: 可以进行 1千万次加载
- 可靠的性能,在全量程范围内。允许负载可以达到 120%
- 保护等级IP67, 防锈蚀
- 精度等级,在5.000 bar 范围内:精度等级 0.2
- 按要求,我们可以提供高精度的放大器,MGCplus ML30 精度等级0.03 或 MGCplus ML38, 精度等级 0.0025
传感器 | 高压最高达 15000 bar |
精度等级 [%] | 0.2, 0.4, 0.5 |
量程[%] | 120 |
额定温度 | -10 ... +80 |
最高温度 | +100 |
额定量程bar, 0... | 5000, 10000, 15000 |
测量系统 | 应变 / 压阻 |
输出信号 | 1mV/V |
电连接 | Lemo 插头 ERA.2E.310.SLL; 电缆长度 5 m, 6 针 |
机械连接 | M20 x 1.5 |
Measuring highest pressures with HBM:
P3MBP 压力传感器采用HBM的专利技术. 如此高的压力测量只有应变技术可以胜任. 采用单片的测量体是必然的要求.
典型的压力应用:
5,000 到 15,000 bar:
- Autofrettage
- 高压配合
- 压力测试台
4,000 bar:
- 高压水枪
- 高压振动测试台
3,000 bar:
- 将柴油注射部件
- 液压设备产生的流体压力
2,000 bar:
- 柴油注射部件
- 为飞机去除外装饰
- 生物化学
- 等.
产品资料
请输入你的邮件地址
如果你有HBM.com 账号, 请用你的邮件地址登录,就可以获取 HBM 完整的技术文档
| P3MBP BlueLine | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| CE-Certificate 071 | |||||||||
| ZH |
Get a Quote for P3MBP BlueLine!
Thank you for your interest in HBM. This form allows you to request a quote within one mouseclick.
关键特性
- 压力峰值,压力曲线,动态和静态压力测量
- 高可靠且高稳定
- 量程 5000 bar, 10000 bar, 15000 bar
- 单片电路设计,无焊缝
- 更高的负载次数
- 保护等级 IP67
- 防锈蚀