SLB700A/06VA - 带有电流或电压输出的应变传感器
采用应变传感器进行力测量
在风机控制,屋顶监控和印刷机生产监控过程中- 采用1-SLB700A/06VA1-1 和 1-SLB700A/06VA-1 应变传感器 进行非常大的力的测量是最经济的方式。
SLB700A/06VA 产品描述
安装方便
应变传感器只需简单拧紧到被测物体上即可。因为应变能够反映作用的力的大小,只需要响应的测量设备就可以将应变信号转换成相应的力。
你是否使用过 SLB700 应变传感器? 此传感器和 SLB700相互兼容; 因此非常容易替换。
可编程,内置仪表
应变传感器可以同一个控制器进行参数化。这需要接近零点位置和最大负载位置以产生相应的控制脉冲。无论应变水平如何,最大的输出信号都可以获得,有利于进行进一步处理。一个独立的输入可以进行调零,仪表提供 1000 Hz 截止频率 因此可以进行动态测量。
电压和电流输出
传感器有两种型号可选: 带有 0...10V 电压输出或 4...20mA 电流输出.
产品资料
请输入你的邮件地址
如果你有HBM.com 账号, 请用你的邮件地址登录,就可以获取 HBM 完整的技术文档
| SLB700A/06VA | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| CE-Certificate 286 | |||||||||
| ZH |
Get a quote for SLB700A/06VA
Thank you for your interest in HBM. This form allows you to request a quote within one mouseclick.