采用传感器电子数据表即插即测
传感器识别的核心是 TEDS 模块. 其可以内置在传感器的外壳,电缆或各种连接器中. 其包括可以让测量放大器自动识别,安装的电子数据表.
即插即测 与 PC 的即插即用技术相类似 - 在与设备连接后就可以立即测量. 传感器的特性存储在传感器中,以电子数据表的形式存储. 放大器可以导入这些数据,自动转换成正确的设置并立即可以进行测量,无需人工干涉.
18 秒内获得测量结果*
(*典型的安装时间)
- 连接电缆
- 导入 TEDS 数据 ... 没有任何按钮
- 可选: 设置零点或滤波...
- 测量结果
IEEE 1451.4 - TEDS 标准
- TEDS 的内容和数据格式符合国际标准,而不是针对某一厂商设置
- TEDS 可以用于各种不同原理的传感器
- HBM 和其他传感器和放大器的领导厂商共同制定了这个标准
TEDSdongle
TEDSdongle 用于从 TEDS 模块中读写数据. TEDSdongle 通过 USB连接器非常容易与电脑连接.
TEDSdongle
HBM 可用TEDS 的传感器
*(TEDS 已经内置于传感器壳体中)
HBM 可用TEDS的放大器
QuantumX 放大器模块
MX840, MX410, MX460, MX1609
MGCplus 放大器模块
ML01B, ML10B, ML30B, ML35B, ML38B, ML50B, ML55B, ML455, ML460, ML801B
MGCplus 连接板
AP01i, AP03i, AP11i, AP13i, AP18i, AP402i, AP418i, AP455i, AP460i, AP810i, AP814Bi, AP815i, AP836i
CANHEAD® 基本模块
CB1010
PME 测量仪表
MP85A, MP85ADP
digiCLIP 放大器
DF30CAN, DF30DP, DF31CAN, DF31DP