扭矩传感器
HBM 扭矩传感器一直在业界享有盛誉。从1958 年开始, HBM 扭矩传感器一直是行业标准,广泛应用于发动机和零部件测试台架,生产监控和实验室标定。
DKD (德国校准服务机构) 的首家标定实验室 1977 在 HBM 成立. 1990年7月13日,HBM 被 DKD 授予进行扭矩标定,多年以来, HBM 一直是德国的唯一一家可进行扭矩标定服务的实验室,并负责制定国家标准.
了解 HBM DKD 扭矩标定实验室情况
HBM 扭矩产品包括 扭矩传感器和法兰, 以及用来测量反作用力的 非转动式 扭矩传感器。拥有专利的 滑环和非接触式信号传输 技术。和应用于扭矩传感器的各种联轴器 和测量仪表。是全球首家数字扭矩传感器的制造商。
HBM 扭矩传感器额定测量范围从 0.1 N·m 到 300 kN·m, 额定转速最大到40,000 rpm
HBM 扭矩传感器 3维 CAD 图纸
HBM 扭矩传感器 应用解决方案
- T12 - 扭矩测量的新标准
- Clever: 发电厂扭矩传感器的应用
- HBM 测试台的测量技术: 水轮机上进行动态扭矩测试
- 全速状态下扭矩传感器校准
- 测试台:艾里逊使用HBM扭矩传感器进行测试
- 路测,实际路况条件下的车辆扭矩测量
- 采用扭矩传感器和EASYswitch 检查开关旋转, 获得及时的测量结果
- T12 扭矩传感器设定测量新标准
- 超越标定标准的扭矩传感器
- HBM 最新的 T12 扭矩传感器同 BSD MODULFLEX® 联轴器相配提供顶级性能
- 西门子:为斯堪尼亚(SCANIA)提供卡车后桥动力传动试验台
- 发动机测试台: HBM 比对扭矩传感器保证获得可靠的测量结果
- HOERBIGER: 多组分传感器用于传输测试台
- Scansys, 比利时 - 差分齿轮箱动态测试装置
中国工控网 中华工控网 中国衡器网