![]() |
||||
|
T10FS - 扭矩传感器(法兰),高速,高精度
|
||||
T10FS 扭矩传感器拥有更大的额定扭矩和更小的尺寸.通过对 T10F 的改进并且同样采用剪应力替代扭矩应力对扭矩进行测量。 测量体和扭矩导入件是一个整体。 T10FS 扭矩传感器非常紧凑的设计占有非常小的空间并且提高了测量精度,并节省和安装费用。非常轻的质量减少了对轴承的负载. 更低的质量惯性矩大大减少在加速和减速时产生的动态力矩。 由于扭矩测量法兰工作需要轴承和滑环,因此是完全免维护的。T10FS 扭矩传感器采用了模块化的设计结构,你可以找到适合你的应用的扭矩法兰。 特殊设计的耦合件可以为你带来更大的方便。 关键特性
|