![]() |
|
|
T20WN - 圆柱轴扭矩传感器
|
|
|
T20WN 扭矩传感器专为测量静态和动态扭矩,转速和角速度设计的,可以应用于实验室,测试部门以及生产监控和质量控制。 T20WN 扭矩传感器内置的轴承可以用作支撑轴和进行简单操作。内置的电路±10 V的输出信号可以降低整体测量费用。 VK20A 接线盒可以让连接更容易和安全,并且容易整合到 HBM 扭矩测量链中,HBM 同时还提供与其配套的联轴器。 T20WN 扭矩传感器 3维 CAD 图纸下载采用扭矩传感器和EASYswitch 检查开关旋转, 获得及时的测量结果关键特性
|