![]() |
|
|
T22 - 可靠,结构紧凑,结实. 超值扭矩传感器,应用于简单的扭矩测量.
|
|
|
安装,使用 T22 扭矩传感器并整合到测试系统中非常简单,方便:
T22 扭矩传感器通过应变和无接触式信号传输和无线供电方式来获取扭矩. 精度等级为 0.5 。 T22 扭矩传感器额定扭矩为 5 N∙m 到 1 kN∙m.这些特性使 T22 扭矩传感器非常适合动态和静态扭矩测试 . 典型的应用领域为 实验室, 测试台和教学领域。生产和过程控制 是 T22 扭矩传感器的另外一个应用领域–传感器可以直接连接 PLC. 11.5 V 到 30 V DC 电源和两个 ± 5 V 和 10 ±8 mA 模拟输出.
|