扭矩传感器, 扭力传感器和转矩传感器
HBM 作为全球首家数字扭矩传感器的制造商,产品包括 扭矩传感器 (扭力传感器,转矩传感器), 以及用来测量反作用力的 非转动式 扭矩传感器 (扭力传感器)以及用于扭矩传感器 (扭力传感器) 的各种联轴器 和测量仪表。HBM 拥有 滑环和非接触式信号传输 专利技术,额定测量范围从 0.1 N·m 到 2 MN·m, 额定转速最大到40,000 rpm。
HBM 扭矩传感器一直在业界享有盛誉。从1958 年开始, HBM 扭矩传感器(扭力传感器,转矩传感器)一直是行业标准,广泛应用于发动机和零部件测试台架,生产监控和实验室扭矩标定。
DKD (德国校准服务机构) 的首家标定实验室 1977 在 HBM 成立. 1990年7月13日,HBM 被 DKD 授予进行扭矩标定,多年以来, HBM 一直是德国的唯一一家可进行扭矩标定服务的实验室,并负责制定国家标准.
T12,T40FM,T40 是新一代数字扭矩传感器的代表。其采用特殊模数转化方法,不仅带有错误识别功能,对电磁环境不敏感,并且具有更高的采样率和更高的精度。
了解如何使用扭矩传感器及应用领域
了解 HBM DKD 扭矩标定实验室情况
Select your product
| Transducer Type | Measuring Range (Nominal rated torque) [N•m] | Accuracy Class | Nominal (rated) speed [rpm] | |
|---|---|---|---|---|
| Product | Description | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | T12 | ![]() | 扭矩测量的新标准,数字扭矩传感器 | 法兰 | 100,200,500,1000,2000,3000,5000,10000 | 0.03,0.05,0.1,0.2,0.5 | 1000,2000,3000,4000,5000,6000,7000,8000,9000,10000,11000,12000,13000,14000,15000,16000,17000,18000 |
![]() | T40 | ![]() | 扭矩传感器,扭矩测量的全能选手 | 法兰 | 200,500,1000,2000,3000,5000,10000 | 0.05,0.1,0.2,0.5 | 1000,2000,3000,4000,5000,6000,7000,8000,9000,10000,11000,12000,13000,14000,15000,16000,17000,18000,19000,20000 |
![]() | T40FM | ![]() | 数字扭矩传感器 | 法兰 | 15000,20000,25000,30000,40000,50000,60000,70000,80000 | 0.1,0.2,0.5 | 1000,2000,3000,4000,5000,6000,7000,8000 |
![]() | T10FS | ![]() | 扭矩传感器(法兰),高速,高精度 | 法兰 | 100,200,500,1000,2000,3000,5000,10000 | 0.1,0.2,0.5 | 1000,2000,3000,4000,5000,6000,7000,8000,9000,10000,11000,12000,13000,14000,15000,16000,17000,18000,19000,20000,21000,22000,23000,24000 |
![]() | T10F | ![]() | 扭矩法兰(传感器) ... 结构紧凑 | 法兰 | 50,100,200,500,1000,2000,3000,5000,10000 | 0.1,0.2,0.5 | 1000,2000,3000,4000,5000,6000,7000,8000,9000,10000,11000,12000,13000,14000,15000 |
![]() | T10FH | ![]() | 扭矩传感器,额定量程 100 kN.m 到 300 kN.m | 法兰 | 100000,130000,150000,200000,250000,300000 | 0.1,0.2,0.5 | 1000,2000,3000 |
![]() | T20WN | ![]() | 圆柱轴扭矩传感器 | 轴式 | 0.1,0.2,0.5,1,2,3,5,10,20,50,100,200 | 0.2,0.5 | 1000,2000,3000,4000,5000,6000,7000,8000,9000,10000 |
![]() | T22 | ![]() | 可靠,结构紧凑,结实. 超值扭矩传感器,应用于简单的扭矩测量. | 轴式 | 5,10,20,50,100,200,1000 | 0.5 | 1000,2000,3000,4000,5000,6000,7000,8000,9000,10000,11000,12000,13000,14000,15000,16000 |
![]() | T4A | ![]() | 轴端/螺纹轴端 扭矩传感器 | 方型 | 5,10,20,50,100,200,500,1000 | 0.1,0.2,0.5 | 1000,2000,3000,4000 |
![]() | T5 | ![]() | 轴端摩擦力连接扭矩传感器 | 轴式 | 10,20,50,100,200 | 0.1,0.2,0.5 | 1000,2000,3000,4000 |
![]() | TB2 | ![]() | 极高精度的扭矩传感器 | 法兰 | 100,200,500,1000,2000,3000,5000,10000 | 0.03,0.05,0.1,0.2,0.5 | |
![]() | TB1A | ![]() | 扭矩比对测量盘 | 法兰 | 100,200,500,1000,2000,5000,10000 | 0.05,0.1,0.2,0.5 | |
![]() | TN | ![]() | 扭矩传感器标准 | ||||
![]() | TTS | ![]() | 标准扭矩扳手 | ||||
![]() | SK5 / SK6 / SK12 | ![]() | SK5, SK6 和 SK12 滑环组 |
HBM 扭矩传感器 应用解决方案
- 扭矩传感器确保INVT变频器控制算法的最优化
- 通过零部件测试提高车辆驱动效率
- 采用分路信号和零点检查 HBM 扭矩传感器
- 发电厂扭矩传感器的应用
- 扭矩传感器联轴器和安装部件的选择指南
- Switch 公司的风力发电机测试
- 低排放船舶. 扭矩传感器用于优化效率
- T40 扭矩传感器用于 APL 测试台
- T12 - 扭矩测量的新标准
- HBM 扭矩传感器在水轮机上进行动态扭矩测试
- 采用扭矩传感器和EASYswitch 检查开关旋转, 获得及时的测量结果
- 西门子:为斯堪尼亚(SCANIA)提供卡车后桥动力传动试验台
- 发动机测试台: HBM 比对扭矩传感器保证获得可靠的测量结果
- HOERBIGER: 多组分传感器用于传输测试台
- Scansys, 比利时 - 差分齿轮箱动态测试装置