扭矩传感器, 扭力传感器和转矩传感器

HBM 作为全球首家数字扭矩传感器的制造商,产品包括 扭矩传感器 (扭力传感器,转矩传感器), 以及用来测量反作用力的 非转动式 扭矩传感器 (扭力传感器)以及用于扭矩传感器 (扭力传感器) 的各种联轴器 和测量仪表。HBM 拥有 滑环和非接触式信号传输 专利技术,额定测量范围从 0.1 N·m 到 2 MN·m, 额定转速最大到40,000 rpm。

HBM 扭矩传感器一直在业界享有盛誉。从1958 年开始, HBM 扭矩传感器(扭力传感器,转矩传感器)一直是行业标准,广泛应用于发动机和零部件测试台架,生产监控和实验室扭矩标定。

DKD (德国校准服务机构) 的首家标定实验室 1977 在 HBM 成立。1990年7月13日,HBM 被 DKD 授予进行扭矩标定,多年以来, HBM 一直是德国唯一一家可进行 扭矩标定 服务的实验室,并负责制定国家标准.

T12,T40FM,T40,T40B 是新一代数字扭矩传感器。其采用特殊模数转化方法,不仅带有错误识别功能,对电磁环境不敏感,并且具有更高的采样率和更高的精度。

了解如何使用扭矩传感器及应用领域

了解 HBM DKD 扭矩标定实验室情况

选择产品
连接方式 额定量程 [N•m] 精度等级 额定转速 [rpm]  
  产品   描述
T12 扭矩测量的新标准,数字扭矩传感器
扭矩测量的新标准,数字扭矩传感器
法兰 10 - 100|100 - 1000|1000 - 10000|10000 - 100000 0.03|0.05|0.1|0.2|0.5 0 - 10000|10000 - 20000
T40B 带有磁学转速测量系统的数字扭矩传感器
带有磁学转速测量系统的数字扭矩传感器
法兰 100 - 1000|1000 - 10000|10000 - 100000 0.05|0.1|0.2|0.5 0 - 10000|10000 - 20000
T40FM 数字扭矩传感器
数字扭矩传感器
法兰 10000 - 100000 0.1|0.2|0.5 0 - 10000|10000 - 20000
T10FS 扭矩传感器(法兰),高速,高精度
扭矩传感器(法兰),高速,高精度
法兰 10 - 100|100 - 1000|1000 - 10000|10000 - 100000 0.1|0.2|0.5 0 - 10000|10000 - 20000|20000 - 30000
T10F 扭矩法兰(传感器) ... 结构紧凑
扭矩法兰(传感器) ... 结构紧凑
法兰 10 - 100|100 - 1000|1000 - 10000|10000 - 100000 0.1|0.2|0.5 0 - 10000|10000 - 20000
T10FH 扭矩传感器,额定量程 100 kN.m 到 300 kN.m
扭矩传感器,额定量程 100 kN.m 到 300 kN.m
法兰 10000 - 100000|100000 + 0.1|0.2|0.5 0 - 10000
T11F 高速扭矩法兰
高速扭矩法兰
法兰 100 - 1000|1000 - 10000|10000 - 100000 0.05|0.1|0.2|0.5 20000 - 30000
T20WN 圆柱轴扭矩传感器
圆柱轴扭矩传感器
轴式 0 - 10|10 - 100|100 - 1000 0.2|0.5 0 - 10000|10000 - 20000
T22 可靠,结构紧凑,结实. 超值扭矩传感器,应用于简单的扭矩测量.
可靠,结构紧凑,结实. 超值扭矩传感器,应用于简单的扭矩测量.
轴式 0 - 10|10 - 100|100 - 1000|1000 - 10000 0.5 0 - 10000|10000 - 20000|20000 - 30000
T4A 轴端/螺纹轴端 扭矩传感器
轴端/螺纹轴端 扭矩传感器
方型 0 - 10|10 - 100|100 - 1000|1000 - 10000 0.1|0.2|0.5 0 - 10000
T5 轴端摩擦力连接扭矩传感器
轴端摩擦力连接扭矩传感器
轴式 0 - 10|10 - 100|100 - 1000 0.1|0.2|0.5 0 - 10000
TB2 极高精度的扭矩传感器
极高精度的扭矩传感器
法兰 10 - 100|100 - 1000|1000 - 10000|10000 - 100000 0.03|0.05|0.1|0.2|0.5
TB1A 扭矩比对测量盘
扭矩比对测量盘
法兰 10 - 100|100 - 1000|1000 - 10000|10000 - 100000 0.05|0.1|0.2|0.5
TN 扭矩传感器标准
扭矩传感器标准
TTS 标定用扭矩扳手
标定用扭矩扳手
SK5 / SK6 / SK12 SK5, SK6 和 SK12 滑环组
SK5, SK6 和 SK12 滑环组