T10FS - 扭矩传感器(法兰),高速,高精度
T10FS 扭矩传感器拥有更大的额定扭矩和更小的尺寸.通过对 T10F 的改进并且同样采用剪应力替代扭矩应力对扭矩进行测量。
产品描述
测量体和扭矩导入件是一个整体。
T10FS 扭矩传感器非常紧凑的设计占有非常小的空间并且提高了测量精度,并节省和安装费用。非常轻的质量减少了对轴承的负载.
更低的质量惯性矩大大减少在加速和减速时产生的动态力矩。 由于扭矩测量法兰工作需要轴承和滑环,因此是完全免维护的。T10FS 扭矩传感器采用了模块化的设计结构,你可以找到适合你的应用的扭矩法兰。 特殊设计的耦合件可以为你带来更大的方便。
产品资料
请输入你的邮件地址
如果你有HBM.com 账号, 请用你的邮件地址登录,就可以获取 HBM 完整的技术文档
| T10FS | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| CE-Certificate 145 | |||||||||
| ZH |
获取 T10FS 报价
Thank you for your interest in HBM. This form allows you to request a quote within one mouseclick.
T10FS 关键特性
- 额定扭矩 100 N•m, 200 N•m, 500 N•m, 1 kN•m, 2 kN•m, 3 kN•m, 5 kN•m and 10 kN•m
- 额定转速从 12,000 rpm 到 24,000 rpm
- 转子重量低
- 低质量惯性矩
- 外形直径小
- 无轴承,无滑环
- 可选: 内置光学速度测量系统