T20WN - 圆柱轴扭矩传感器
T20WN 扭矩传感器专为测量静态和动态扭矩,转速和角速度设计的,可以应用于实验室,测试部门以及生产监控和质量控制。
产品描述
T20WN 扭矩传感器内置的轴承可以用作支撑轴和进行简单操作。内置的电路±10 V的输出信号可以降低整体测量费用。
VK20A 接线盒可以让连接更容易和安全,并且容易整合到 HBM 扭矩测量链中,HBM 同时还提供与其配套的联轴器。
产品资料
请输入你的邮件地址
如果你有HBM.com 账号, 请用你的邮件地址登录,就可以获取 HBM 完整的技术文档
| T20WN | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| CE-Certificate 134 | |||||||||
| ZH |
获取 T20WN 报价
Thank you for your interest in HBM. This form allows you to request a quote within one mouseclick.
关键特性
- 额定扭矩 0.1 N•m, 0.2 N•m, 0.5 N•m, 1 N•m, 2 N•m, 5 N•m, 10 N•m, 20 N•m, 50 N•m, 100 N•m 和 200 N•m
- 额定转速10,000 rpm (带有角度测量系统为 3,000 rpm)
- 无接触测量信号传输
- 可进行转动和非转动测量
- 轴端摩擦力连接
- 内置角度和速度测量系统
- 扭矩信号输出: +/- 10 V
- 附件: 联轴器, VK 20 接线盒