T40 - 扭矩传感器,扭矩测量的全能选手
你仍然还在使用模拟接口 – 你希望在数字时代来临时做好准备吗? T40 可以满足你的需求!
产品描述
T40 作为顶级的扭矩传感器, 其优势在于能够在转子和定子之间进行 极其安全的数据传输 .
益处: 稳定可靠的测量结果 – 即使在极其恶劣的环境下, 如电磁干扰,振动或温度变化很大的环境中.
T40 扭矩传感器始终可以保持 长期可靠的测量结果. 即使在有电磁干扰或潮湿的环境中 .
easy-to-connect shunt 可以让你随时检查传感器. T40 扭矩传感器经过 HBM 内部标定实验室的严格标定,可以为你提供长期的高可靠性..

T40 1 kN•m in a test bench from Andersen Electric Controls Inc., USA
基本型号 提供可靠的模拟连接器 (电压和频率). TIM40 扩展模块 非常容易连接并提供以太网和场总线接口. 数字信号进行传输,没有任何信号损失. 可以为你未来的测量任务做好准备.T40 是扭矩测量的全能选手.结构紧凑 T40 可以减少空间并降低费用. T40 可以允许高寄生负载 – 这样便可以作为机器元件 直接安装.象其他 HBM 的扭矩传感器, T40 没有滑环和轴承 – 免于维护并没有磨损.对于测试台来讲: 时间就是金钱. T40 的尺寸短小,并且容易安装,可以为你缩短设备的 交付时间.在 测试台 或在过程控制中 – 最有价值的便是测量结果. 来自 HBM 的 T40 扭矩传感器 可以为你提供可靠且长期稳定的测量数据.
T40 torque flange
| TIM40
|
产品资料
请输入你的邮件地址
| T40 | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| Couplings | |||||||||
| Data Sheet TIM40 | |||||||||
| Mounting Instructions TIM40 | |||||||||
| CE-Certificate 274 | |||||||||
| Mounting Instructions T40B | |||||||||
| ZH |
应用报告
固件和软件下载
T40 在线手册
T40 扭矩传感器
- 额定量程从 200 N·m 最大到 10 kN·m
- 额定转速最大到 20,000 rpm
- 精度等级 0.05 (符合最严格的 HBM 标准
- 测量频率范围最大到 6 kHz (-3 dB)
- 无轴承,无滑环
- 尺寸短小
- 60 kHz ± 30 kHz (10 kHz ± 5 kHz; 240 kHz ± 120 kHz) 频率输出
- ± 10 V 模拟输出
- 分流信号连接
TIM40 接口模块
- 用于 T40 扭矩传感器连接
- 可安装按照 DIN EN 50022 标准的导轨上
- 扭矩信号的缩放,滤波和调零
- 更宽的频率范围,最大到 10 kHz (−3 dB)
- ±10 V 和 (12±8) mA 输出信号
- 以太网接口,每秒传输 38125 测量值
- 可选不同的 Anybus®-模块