T40FM - 数字扭矩传感器
结构优化,数字传输,更高的性价比
测量动态扭矩信号 - 使用 T40FM!
数字扭矩传感器可以测量更高的动态过程,量程范围为 15 - 80 kNm ,带宽最大为 6 kHz. 另外, T40FM 扭矩传感器具有更小的尺寸,更小的重量,因此具有更小的质量惯性矩。数字化数据传输使其具有更好的抗干扰性和精度。 T40FM 扭矩传感器非常适用于大型电机,齿轮箱和滚道测试台。
T40FM 扭矩传感器产品描述
测试台项目的频率保护
T40FM 扭矩传感器具有极高的抗扭刚度和更低的转动惯量,因此具有更小的转动自然频率。这样,在测试台动态测量应用中,响应频率可以达到更高值。在多种操作条件下,共振频率可以达到更大值,可以保护整体结构并且连预防费用也可以节省了。
更高的扭矩峰值限制
T40FM 有更结实的测量体,依据不同的额定量程,其最大峰值可以达到满量程的 660 %. 这样,扭矩峰值可以被吸收,可以大大节省测试台的建造费用,提高安全性并提高整体实用性。
设计更合理
应变计位于 T40FM 扭矩传感器的测量体重,因此可以给予其更好的保护,免除外界水汽和灰尘的影响,保护等级高达 IP54,可以用于恶劣的工业环境中。
采用磁阻传感器进行转速测量
工业应用的另外一个优势是: T40FM 扭矩传感器可以装配速度测量系统。一个电磁速度测量系统在恶劣的工业环境中比光学系统更具优势。灰尘,油不会对其信号产生影响。由于采用电磁原理,输出脉冲保持在 1024 脉冲/转。并且内置的速度测量系统可以为其他测试提供更多空间。
采用数字化加密数据传输
T40FM 扭矩传感器采用数字传输技术,一个特殊的 sigma-delta 转换器用于测量值的数字化和测量数据转子到定子之间的传输。传输速率为 1.0 MBaud, 并带有错误识别功能,对噪声不敏感,不会产生数据丢失并具有更高的精度。由于采用特殊模数转化方法,采样率高达 38,125 测量值/秒, 信号的内部锯齿也被排除。
扭矩传感器的数字 TMC 接口可以使其可以和 TIM40 扭矩接口模块进行通讯。其支持多种场总线,例如 CAN, Profibus-DP 和 EtherCat. 这使其非常容易集成到各种系统中。
在自动化系统和场设备之间进行数字数据交换
升级更方便
因为 T40FM 和 T10FM 转子具有相同的尺寸,并且相互兼容。简单的替换转子和定子就可以对现存的系统进行升级,无需其他更改。
产品资料
请输入你的邮件地址
| T40FM | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Operating Manual | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| ZH |
获取 T40FM 报价!
Thank you for your interest in HBM. This form allows you to request a quote within one mouseclick.