T4A - 轴端/螺纹轴端 扭矩传感器
T4A 和 T4WA-S3 扭矩传感器专门为生产过程监控和质量控制中进行静态和动态扭矩,转速和角速度测量而设计的.
产品描述
T4A 和 T4WA-S3 扭矩传感器主要用于保证扭矩质量符合国家标准而进行的追溯性测量。
T4A 扭矩传感器的连接通过手动扳手或电动扳手来进行,而不能用气动扳手。
连接时,驱动端空间和输出端空间必须符合DIN 3121标准。T4A 扭矩传感器采用滑环来传递测量信号,因此可以使用所有应变全桥工业测量放大器。
产品资料
请输入你的邮件地址
如果你有HBM.com 账号, 请用你的邮件地址登录,就可以获取 HBM 完整的技术文档
| T4A | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| CE-Certificate 136 | |||||||||
| ZH |
获取 T4A 报价
Thank you for your interest in HBM. This form allows you to request a quote within one mouseclick.
关键特性
- 额定扭矩5 N•m, 10 N•m, 20 N•m, 50 N•m, 100 N•m, 200 N•m, 500 N•m 和 1 kN•m
- 最大允许转速 4 000 rpm
- 任何方向进行扭矩测量
- T4WA-S3: 角度测量/ 转速测量
- 方型连接,安装更方便
- 紧凑,容易操作