T5 - 轴端摩擦力连接扭矩传感器
T5 扭矩传感器 用于验室,教学和测试领域进行偶然,简单的扭矩测量 .
滑环扭矩传输可以使用标准的工业放大器,采用应变全桥方式.
产品资料
请输入你的邮件地址
如果你有HBM.com 账号, 请用你的邮件地址登录,就可以获取 HBM 完整的技术文档
| T5 | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| CE-Certificate 079 | |||||||||
| ZH |
获取 T5 报价
Thank you for your interest in HBM. This form allows you to request a quote within one mouseclick.
关键特性
- 额定扭矩 10 N•m, 20 N•m, 50 N•m, 100 N•m 和 200 N•m
- 最大允许转速 4 000 rpm
- 任何方向都可以进行扭矩测量
- 轴端带有摩擦所定点
- 结构紧凑且容易使用