TB1A - 扭矩比对测量盘
TB1A 扭矩比对测量盘用于非转动的扭矩测量。
产品描述
TB1A 扭矩比对测量盘采用HBM的专利技术-剪应力扭矩测量
采用轴向剪应力臂的测量体有很小的尺寸和具有很高的刚性,可以抵御弯矩等其他负载。
简单,节省空间是TB1A 扭矩比对测量盘的一大特点.在很多情况下,传感器需要需要支撑驱动设备的重量,因此,需要购买轴承.
TB1A 扭矩比对测量盘的另一特点,是其中心孔,可以让测量轴直接通过测量盘。
产品资料
请输入你的邮件地址
如果你有HBM.com 账号, 请用你的邮件地址登录,就可以获取 HBM 完整的技术文档
| TB1A | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| CE-Certificate 122 | |||||||||
| ZH |
获取 TB1A 报价
Thank you for your interest in HBM. This form allows you to request a quote within one mouseclick.
关键特性
- 额定扭矩100 N•m, 200 N•m, 500 N•m, 1 kN•m, 2 kN•m, 5 kN•m 和 10 kN•m
- 精度等级 0.05
- 其短小的设计,无需更多空间
- 对横向和纵向力及弯矩具有很高的抵抗性
- 搞允许震动带宽