TN - 扭矩传感器标准
TN 扭矩传感器 是一种非转动传感器,专门用于传感器标准 或作为实验室的比对传感器 其有极高的极高的精度和稳定性.
产品描述
TN 扭矩传感器经常作为国家计量院的标定设备的部件,或者在高标准的工业标定实验室使用, 首先是用于杠杆-砝码式标定系统测量比对和可追溯性比对, 其次是作为标定实验室的标定传感器. 如果传感器带有DKD 标定证书, 精度等级可达(DIN 51309 标准) .
如果有特殊需要,定制顶级扭矩传感器的话,精度等级可超过0.05.
为保证有更好的性能,可选择安装测量弯矩和温度的设备.还可安装测量桥保证其稳定性.
产品资料
请输入你的邮件地址
如果你有HBM.com 账号, 请用你的邮件地址登录,就可以获取 HBM 完整的技术文档
| TN | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| CE-Certificate 121 | |||||||||
| ZH |
获取 TN 报价
Thank you for your interest in HBM. This form allows you to request a quote within one mouseclick.
关键特性
- 额定扭矩100 N•m, 200 N•m, 500 N•m, 1 kN•m, 2 kN•m, 5 kN•m. 10 kN•m 和 20 kN m
- 无栓圆柱轴端,尺寸按照 DIN 51309 和 EA-10/14 标准
- 精度等级 0.05 按照 DIN 51309 或 EA-10/14 标准(与 DKD 标定证书相配套)
- 选项: 顶级扭矩传感器(极高精度)
- 选项: 扭矩第二个测量桥
- 选项: 弯矩测量点
- 选项: 内置温度测量