TTS - 标准扭矩扳手
TTS 扭矩扳手 是用来检查和标定扭矩设备.其符合标定的所有要求(DKD-R 3-8 中所描述).
产品描述
由于扭矩扳手会产生特殊扭矩, 因此 TTS 弯矩的极限阻值至关重要.
德国标定服务机构 (DKD) 按照 DKD-R 3-7 标准中,最严格的要求要求采用 TTS 作为扭矩标准.
标定服务证书 也在交付清单中.
另外还包括一个手提箱和标准尺寸的方形适配器。其他尺寸的适配器也可订购.
产品资料
请输入你的邮件地址
如果你有HBM.com 账号, 请用你的邮件地址登录,就可以获取 HBM 完整的技术文档
| TTS | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| CE-Certificate 228 | |||||||||
| ZH |
获取 TTS 报价
Thank you for your interest in HBM. This form allows you to request a quote within one mouseclick.
关键特性
- 额定扭矩 100 N∙m, 200 N∙m, 500 N∙m, 1 kN∙m 和 3 kN∙m
- 用于扭矩扳手标定的扭矩传感器
- 精度 0.2 per DKD-R-3-7
- 对横向和纵向力,以及弯矩具有很强的免疫力