HBM 称重传感器 | 重量传感器:为您的应用提供合适的解决方案
60年来, HBM 一直是 工业称重领域 的领导者,很多客户信赖来自 HBM 的高精度,高可靠的称重传感器和重量传感器。
HBM 可以为您提供极具竞争力的 标准称重传感器和重量传感器 以及面向中高端的称重解决方案 - 很多方案都具备唯一性。 HBM 称重传感器不仅能完美匹配你的应用要求,并且具有极高的品质。
为你的应用寻找合适的称重传感器:

用于汽车衡的称重传感器

料斗秤用称重传感器 (料仓,料罐或水平监控等)

动态称重用称重传感器
- 数字称重传感器
- 单点称重传感器 (需要配备 AED 称重传感器仪表)
点击这里查看最新的称重传感器应用报告
- 料罐称重系统的设计和结构
- 贸易称重系统用于开放式自动化系统
- 符合贸易法规的自动称重设备
- 称重系统的预防性维护
- All-Fill 采用HBM 称重传感器保证填充设备的精度
- 采用 HBM 称重传感器进行无菌系统设计
- TROPPER 使用 RTN 称重传感器提高车载称重系统的可靠性
- 更短的清洗时间,更高的质量: 那些应用将从最新的无菌和卫生称重传感器中获益
- 保证最新的称重配料系统的高精度
- C6 精度称重传感器
- 数据安全新标准: 数字称重系统256位加密技术
- 用于澳大利亚葡萄产区: HBM Z6 称重传感器
- KOSME 使用 FIT® 数字称重传感器用于其新一代智能灌装设备
- 弯曲梁称重传感器是肥料制造商的理想选择
- 分选和称重仪表: 巴伐利亚州农业研究中心信赖 HBM 称重技术
- 从谷壳中分离小麦 - 采用HBM称重技术的质量控制
- 沼气装置测量链: RTN 称重传感器用于新能源
- Loma 系统: 采用数字称重传感器的高效分选秤
- 如何快速分选和配料,并保证高的称重精度?
为您的应用选择不同等级的称重传感器
称重传感器安全认证

- 高精度称重传感器带有国际和国内测试证书
- 多种 HBM 称重传感器带有不同区应用的 ATEX95 防爆证书
- 国际认证使 HBM 称重传感器更容易使用,更安全: (NTEP, GOS, OIML …)
选择 HBM 的理由
- 全球称重技术的领导者,产品用于静态和动态称重 - 60 年历史!
- 结实,高质量,高精度,更高的性价比
- 数以百万计的应用 - 提供从称重传感器,称重仪表,软件到服务的完整称重解决方案.