CABE2 - 应用于防暴环境的6线制电缆
6线制电缆 应用于防暴环境高容量对称性 PVC 外披.
电缆长度:: 20m 和100m.
认证: EX
材料: PVC 覆盖材料, 颜色 RAL 7001, 电缆绝缘 PE
温度范围 (°C): -30...+70
产品资料
请输入你的邮件地址
如果你有HBM.com 账号, 请用你的邮件地址登录,就可以获取 HBM 完整的技术文档
| CABE2 | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
Request a Quote!
感谢您对HBM 产品的关注,填写以下表格即可获得产品报价。
关键特性
- 6 线电缆
- 长度: 20 m 或 100 m
- 总体和电缆对屏蔽
- 低电容
- 高电容对称
- HBM 颜色编码
- 6 x 0.14 mm²
- PVC 覆盖层
- 蓝色用于安全安装