Greenline - 符合 EMC 标准的测量电缆大大减少了电磁干扰
符合国家法规
自1996年起,销售欧洲 市场所有电气和电子设备必须符合电磁兼容标准EMC Directive 2004/108/EC 并带有认证标志 CE. HBM 确保整合所有 HBM 设备符合 EN 61326 产品标准,符合电磁兼容性标准 .
产品描述
电磁保护测量电磁环境污染,这几年日益严重,因此,电磁兼容性越来越高. 潜在的 干扰源 是:
- 无线设备
- 移动电话
- 电磁阀
- 电流接触器
- 继电器
- 焊接设备
- 电力设备
- 等.
这些干扰源可能通过电缆干扰相关的测量电路 .
关键是要确保所使用的设备在系统本身并不发射电磁波,因此 EMC 认证日益重要. HBM 自己的实验室可以进行这方面的认证. 我们在屏蔽电缆上进行严格测试,保证我们的产品不干扰周围环境,并且不增加电源负载.
产品资料
请输入你的邮件地址
如果你有HBM.com 账号, 请用你的邮件地址登录,就可以获取 HBM 完整的技术文档
| Greenline | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brochure | |||||||||
Request a Quote!
感谢您对HBM 产品的关注,填写以下表格即可获得产品报价。