AED_Panel32
动态称重测量控制: AED_Panel32 软件.
软件界面直观,设置测量参数更加方便简单.
特点:
- 秤标定
- 总线地址和波特率选择
- 四个限位值包括蠕变
- 图形化分析和结果可视化
采用 内置的图形功能 可以清晰地可视化称重过程to . 另外,并带有多种分析功能, 例如进行频率分析的快速傅里叶变换. 这个分析功能可以分析振动干扰源的振动状况.
其他优势:
- PC 面板软件,带有图形化, Windows® 用户接口
- 测量和控制信号的可视化
- 操作过程诊断功能的多种命令集
- 通过 PC 进行所有控制
- 内置安装参数手册
50 数字滤波提供防干扰保护
可选择滤波消除干扰信号, 例如, 从振动到温度影响. 无论是静态还是动态测量信号都可以进行优化.
数字滤波提供更多优势…
- 快速设定测量参数
- 防干扰, 正确且可靠
- 节省费用
采用 AED_Panel32 软件用于处理复杂称重数据:
Frequency analysis for analyzing the measurement signals quickly
清晰:The measurement signal within the tolerance band of limit values and trigger functions