HBM load pin (称重销)
HBM, 全球基于应变技术和传感器的领导者,可以为你提供多种 load pins (称重销).
我们又标准的产品型号并且可以为客户定制.
应用
Load pins(称重销) 是一种基于应变技术的传感器用于测量负载,过载,以及张力. 其一般安装于设备的轴承上,是设备的一个组件.
Load pins (称重销) 有多种广泛的应用:
- 起重机
- Hoisting gear
- 绞车
- 电缆敷设设备
- 海事,油轮,海上平台
- 绳索,链条,刹车锚
- 轴承座,支点和枷锁
- 电梯和地面输送机
- 农业,航空应用,化学工业.
特点
- 额定量程 0.25 到 100 吨
- 过载: 额定量程的 150%
- 极限负载: >300% 额定量程
- 温度补偿功能,由高质量的防锈蚀材料制成
- 免维护,适合恶劣环境下使用
- 精度: 0.5 %
- 信号输出: mV/V, 4-20mA, 0-5 V DC
HBM 可以按照客户的特殊要求定制 load pins.
- 按照客户要求设计
- 特殊的电连接
- 内置信号调理
- IP 68 保护等级
- Optional supply of anti-rotation keeper plates.
多头组合秤用称重传感器
中山市精威包装机械有限公司,是一家专业研发、制造、销售高速与精确结合的多头称电脑组合秤及提供优质专业服务的高新技术企业。
2011年初,为了生产更具市场竞争力的产品,中山精威请HBM为其订制高精度、专门用于多头组合秤的传感器----SP5。
SP5达到C3精度,具备动态性高和回复性好的特点,能保证在不同温度环境中有很好的线性。中山精威以前的组合秤系统精度误差为0.3g,自从使用HBM SP5以后,系统精度已经减小到0.2g,产品档次已接近世界一流品牌。
2011年下半年,中山精威把SP5用于高端组合秤,广泛出口到欧洲国家,赢得好评,并在二代产品中全面采用HBM SP5高精度称重传感器。