数字称重传感器
最新的基于应变技术的 HBM 数字称重传感器为动态称重,分选,灌装,分量等提供了更有效的工具。
FIT® 数字称重传感器,可靠,耐用,高精度
结构结实, HBM FIT® 数字称重传感器有很长的使用寿命和极高的稳定性. FIT® 数字称重传感器特别适用于动态称重领域.
FIT® 数字称重传感器可以满足现代制造生产线的称重需求. 高速,高精度的称量 – 这是FIT® 数字称重传感器的最大特点!
AEDPanel_32 版本 3: 专业的免费软件 用于设置 FIT® 称重传感器: 诊断和分析你的测量数据,检查缺陷和缺陷修复.
数字称重传感器的应用报告
- 数据安全新标准: 数字称重系统256位加密技术
- KOSME 使用 FIT® 数字称重传感器用于其新一代智能灌装设备
- 如何快速分选和配料,并保证高的称重精度?
- Loma 系统: 采用数字称重传感器的高效分选秤
- 动态邮包秤
- 用于分选秤的数字传感器
- 4 X 4 – HBM 数字称重传感器用于地秤