数字称重传感器产品概览
最新的基于应变技术的 HBM 数字称重传感器为动态称重,分选,灌装,分量等提供了更有效的工具。
C16i 数字称重传感器,数字汽车衡和轨道衡首选
通过连接 DIS2116 数字称重仪表 或者 TRADE 软件,可以组成数字称重系统,用于数字汽车衡或者数字轨道衡。
FIT 数字称重传感器,可靠,耐用,高精度
HBM FIT 数字称重传感器 结构结实, 有很长的使用寿命和极高的稳定性,测量速率高 达 1,200 次/秒. FIT 数字称重传感器内置的数字化信号处理电路具有前触发和后触发功能,可以控制复杂的灌装,分选过程。特别适用动态称重领域 (分选秤,自动检重秤,智能灌装生产线)。
FIT 数字称重传感器可以满足现代制造生产线的称重需求. 高速,高精度的称量 – 这是FIT 数字称重传感器的最大特点! 内置过载保护功能,可达量程的10倍,其保护等级最高可达IP68,可使用化学清洗剂的冲洗,应用于潮湿等恶劣的工业环境。
DWS2103 数字称重仪表: HBM 最新一代采用256位加密技术的数字称重仪表,与 FIT® 数字称重传感器组成称重系统,可以更快捷地设置参数,读取重量,进行实时监测。
AEDPanel_32 版本 3: 专业的免费软件 用于设置 FIT® 称重传感器: 诊断和分析你的测量数据,检查缺陷和缺陷修复.
最新: 以太网网关
最新的用 带有 CANopen 接口 数字称重技术的 以太网网关。其主要用于动态称重技术,可以非常容易集成到您的控制系统中。主要的优势是简化内部数据流, 加快处理过程并节省费用。