FIT®/4 数字称重传感器的外壳由不锈钢制成. 电缆连接,固定和通风都位于传感器下方.
FIT®/4 数字称重传感器符合繁重包装系统对速度和可靠性方便的更高要求. 测量速率可达 1,200 次/秒 .内置的过载保护功能,可以达到最大量程的 10 倍,保证了使用的安全性. 不锈钢的壳体可以延长服务寿命,并提高可靠性.FIT 数字称重传感器主要应用在对精度和速度有极高要求的场合:如分选秤,多头组合秤, 灌装设备和动态邮包秤. FIT® 数字称重传感器有多种型号: 除了标准型号, 还有带有控制功能的型号 (两个连接插头) ,进行诊断和分析测量数据以及调试。请参考产品的数据表获得详细信息.
AEDPanel_32 version 3: 免费的专业软件 用于安装 FIT® 传感器 : 诊断和分析测量数据以及调试.
关键特性
额定负载
5 kg / 10 kg / 20 kg / 50 kg / 75 kg
认证
OIML R60 (3000d)
材料
不锈钢
保护等级
IP66