BLC - 贸易秤用称重传感器,量程 550 kg 到 1.76 t
BLC 称重传感器是 贸易秤用传感器,最大量程为 550 kg 到 1.76 t. 称重传感器的精度等级为 D1 和 C3 (OIML). 其 结构结实 (IP67) 和6线制设计使其可以用于 平台秤,皮带秤和料斗秤.
关键特性
- 尺寸小
- 不锈钢
- 符合 EMC 标准 (EN 45 501)
- 符合 OIML R60 标准,分度最高 3000 d
- 保护等级 IP 67
额定负载 | 550 kg ... 1.76 t |
精度等级 | D1, C3 |
材料 | 不锈钢 |
产品资料
请输入你的邮件地址
如果你有HBM.com 账号, 请用你的邮件地址登录,就可以获取 HBM 完整的技术文档
| BLC | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| CE-Certificate 095 | |||||||||
| Test certificate | |||||||||
| ZH |
Request a Quote!
Thank you for your interest in HBM. This form allows you to request a quote within one mouseclick.