C16A 自复位称重传感器 - 汽车衡的理想选择
C16A 柱式称重传感器 最大量程为 20 t 到 100 t. 这种 自复位式称重传感器 按照贸易精度最高达 5000 分度 (OIML D1, C3, C4, C5)。 其采用非常坚固的设计,并采用带有专利的自复位技术,使其非常适合用于汽车衡。其保护等级高达 IP68 。你还可以选择带有防雷击的型号。
C16A 柱式传感器 - 关键特性
- 自复位功能
- 结构小巧,容易安装
- 不锈钢材料,激光焊封,IP68 保护等级
- 按照贸易秤标准(OIML R60)精度高达 5,000d 到 10,000 d (NTEP class III LM)
- 并行连接优化,并预先进行四角调整
- 按照 EN 45 501 带有 EMC / ESD 认证
- 符合 ATEX 95 标准的防爆型号可选
额定量程 | 20 t / 30 t / 40 t / 60 t / 100 t |
精度等级 | D1, C3 |
认证 | OIML, NTEP, Ex, GOS |
保护等级 | EMC 认证 |
材料 | 不锈钢 |
C16A 产品资料 (技术文档)
请输入你的邮件地址
如果你有HBM.com 账号, 请用你的邮件地址登录,就可以获取 HBM 完整的技术文档
询价
Thank you for your interest in HBM. This form allows you to request a quote within one mouseclick.