C2 - 称重传感器
不锈钢 C2 称重传感器 的额定量程为 50 kg 到 50 t 精度为 0.1 % 或 0.2 %.. ,高动态负载,尺寸小
关键特性
- 防锈蚀材料传感器
- Small deflection
- 高动态负载
- 6线制
- 高度低
- 符合 EMC标准( EN 45 501)
- 防爆型号符合 ATEX95 (可选)
额定负载 | 50 kg / 100 kg / 200 kg / 500 kg / 1 t / 2 t / 5 t / 10 t / 20 t / 50 t |
精度等级 | 0,1 % / 0,2 % (50kg nominal load) |
认证 | Ex, GOS |
保护等级 | EMC 认证 |
材料 | 不锈钢Stainless steel |
产品资料
请输入你的邮件地址
如果你有HBM.com 账号, 请用你的邮件地址登录,就可以获取 HBM 完整的技术文档
| C2 (kg / t) | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| Safety Instructions | |||||||||
| EC-Type Examination Certificate | |||||||||
| CE-Certificate 193 | |||||||||
| CE-Certificate 258 | |||||||||
| CE-Certificate 261 | |||||||||
| CE-Certificate 034 | |||||||||
| Test certificate | |||||||||
| EC-Type Examination Certificate PTB 01 ATEX 2208 | |||||||||
| EC-Type Examination Certificate DTM 01 ATEX E 041 X | |||||||||
| Safety Instructions II 2 G & II 2 D | |||||||||
| Safety Instructions II 3 G & II 3 D | |||||||||
| ZH |
Request a Quote!
Thank you for your interest in HBM. This form allows you to request a quote within one mouseclick.