HBM 剪切梁称重传感器

HBM 剪切梁称重传感器可广泛用于工业生产、衡器制造、建筑和建筑材料、食品和生活消费品、制药和医学工程等领域...

在很多领域如食品生产,加工,和控制领域,HBM的称重传感器随处可见. 许多称重传感器我们均有正式批准的证明文件.

许多证明文件在全球范围内是同样可用的.防爆称重传感器符合不同地区的 ATEX 标准。

HBM 剪切梁称重传感器以高精度和高可靠性著称,并有最高精度 C6 精度 称重传感器

点击这里查看最新的称重传感器应用报告

NO_FILTER
 
  产品   描述
Z6 可以达到C6精度的剪切梁称重传感器
可以达到C6精度的剪切梁称重传感器
Z7A 称重传感器, 结构结实,高度低
称重传感器, 结构结实,高度低
BLC 贸易秤用称重传感器,量程 550 kg 到 1.76 t
贸易秤用称重传感器,量程 550 kg 到 1.76 t
ELC 称重传感器, 额定量程为 220 kg 到 1.76 t ,结实耐用
称重传感器, 额定量程为 220 kg 到 1.76 t ,结实耐用
HLC 贸易秤用称重传感器,量程 220 kg 到 10 t
贸易秤用称重传感器,量程 220 kg 到 10 t