RSCC - S 型称重传感器
RSCC 不锈钢称重传感器 额定量程为 50 kg 到 5 t ,精度等级为 C3 ,按照符合 OIML R60 标准为 3000 分度,达到 Class III 贸易秤标准。主要应用为料斗秤,皮带秤,给料秤等。 采用不锈钢材料紧致密封,保护等级高达 IP68.
Key Features
额定量程 | 50 kg / 100 kg / 200 kg / 500 kg / 1 t / 2 t / 5 t |
精度等级 | C3 |
认证 | OIML R60 |
Notes | EMC 认证 (per EN 45501) |
材料 | 不锈钢 |
保护等级 | IP68 (用于恶劣的测试条件下, 水下 1 m,100 小时) |
产品资料
请输入你的邮件地址
如果你有HBM.com 账号, 请用你的邮件地址登录,就可以获取 HBM 完整的技术文档
| RSCC | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| EC-Type Examination Certificate | |||||||||
| OIML Certificate of conformity | |||||||||
| ZH |
Request a Quote!
Thank you for your interest in HBM. This form allows you to request a quote within one mouseclick.