U2A - 适合中到大型容器称重的称重传感器
U2A 称重传感器 适用于吊罐称重, 皮带秤和分选秤,尤其是中到大型称重.
由于其非常结实, U2A 称重传感器尤其适用于建筑行业中的添加剂称重.
Key Features
关键特性
- 防锈蚀材料称重传感器
- 按照OIML R60 分度最高达 1000d
- 6线制
- 尺寸小
- 可用于拉力称重
- 符合 EMC 标准 EN 45 501
- 防爆型号可选,符合 ATEX 95
| |
额定负载 | 50 kg / 100 kg / 200 kg / 500 kg / 1 t / 2 t / 5 t / 10 t / 20 t |
精度等级 | 0.1 %, 0.2 %, D1 |
认证 | OIML, Ex |
保护等级 | EMC 认证 |
材料 | 不锈钢 |
製品資料ダウンロード
请输入你的邮件地址
如果你有HBM.com 账号, 请用你的邮件地址登录,就可以获取 HBM 完整的技术文档
| U2A | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| CE-Certificate 193 | |||||||||
| CE-Certificate 212 | |||||||||
| CE-Certificate 258 | |||||||||
| CE-Certificate 261 | |||||||||
| Test certificate | |||||||||
| OIML Certificate of conformity | |||||||||
| Safety Instructions II 3 G & II 3 D | |||||||||
| ZH |
Request a Quote!
Thank you for your interest in HBM. This form allows you to request a quote within one mouseclick.