Z6 - 可以达到C6精度的剪切梁称重传感器
Z6 弯曲梁称重传感器 是工业称重的首选称重器件.
其有 非常高的精度 (按照 OIML R 60 标准), 可以应用于恶劣的工业环境.是平台秤,料斗秤... 的理想选择。
Z6 称重传感器有多种不同的型号 (Z6FD1, Z6FC3, Z6FC3MI, Z6FC4, Z6FC6) 并有不同的精度等级 包括 C6 精度!).
关键特性
- 波纹管焊接
- 不锈钢及安装附件由不锈钢制成
- 按照 OIML R60 标准, 6000d
- 6线制
- 可并行连接,带有四角调整
- 符合 EMC/ESD 要求,按照 EN 45501 标准
- 防爆型号可选,按照 ATEX95 标准
- 额定负载: 5 kg / 10 kg /20 kg / 50 kg / 100 kg / 200 kg / 500 kg / 1 t
- 精度等级: D1, C3, C4, C6

- 认证: OIML, NTEP, Ex, GOS
- 保护等级: EMC 认证
- 材料: 不锈钢
产品资料
请输入你的邮件地址
如果你有HBM.com 账号, 请用你的邮件地址登录,就可以获取 HBM 完整的技术文档
| Z6 | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| EC-Type Examination Certificate | |||||||||
| CE-Certificate 258 | |||||||||
| CE-Certificate 261 | |||||||||
| CE-Certificate 033 | |||||||||
| Test certificate | |||||||||
| OIML Certificate of conformity | |||||||||
| Safety Instructions II 2 G & II 2 D | |||||||||
| Safety Instructions II 3 G & II 3 D | |||||||||
| ZH |
应用报告
Request a Quote!
Thank you for your interest in HBM. This form allows you to request a quote within one mouseclick.