Z7A - 称重传感器, 结构结实,高度低
- 符合 OIML R60 标准,分度值达到 1000 d
- 最大量程: 500 kg ... 10 t
- 符合 EMC 认证 EN 45 501
- 高度低
- 结构结实
额定负载 | 500 kg / 1 t / 2 t / 5 t / 10t |
精度等级 | D1, C3 |
保护等级 | IP67 |
材料 | 镀锌钢(弹性体) |
产品资料
请输入你的邮件地址
如果你有HBM.com 账号, 请用你的邮件地址登录,就可以获取 HBM 完整的技术文档
| Z7A | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| CE-Certificate 226 | |||||||||
| CE-Certificate 258 | |||||||||
| Test certificate | |||||||||
| OIML Certificate of conformity | |||||||||
| Safety Instructions II 3 G & II 3 D | |||||||||
| ZH |
Request a Quote!
Thank you for your interest in HBM. This form allows you to request a quote within one mouseclick.