PW22 - PW22 单点称重传感器: 动态称重的领导者
PW22 用于动态称重的创新传感器
产品描述
PW22 用于动态称重的创新传感器:
- 高自然频率
- 内置过载保护,高可靠性和更长的服务寿命
- 多量程的更小检定分度值
- 偏心过载保护
- Small version for high packing density
- 标准安装尺寸
Compare for yourself:由于其内置过载保护 和很高的速度使其成为高性能的称重传感器代表
特点
关键特性
- 高过载保护,内置过载保护功能 (专利技术)
- 额定量程: 6 kg, 10 kg, 20 kg, 30 kg
- 高High torsional and bending stiffness
- OIML R60 认证
- 保护等级 IP 67
- 快速设定
- 适于动态称重
- 精度等级: C3MR
- 材料: 铝
选项
- Protection housing
- 不同电缆长度
技术文档
请输入你的邮件地址
如果你有HBM.com 账号, 请用你的邮件地址登录,就可以获取 HBM 完整的技术文档
| PW22 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data Sheets | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Data Sheet | |||||||||
Mounting instructions | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Mounting instructions | |||||||||
Certificates | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| CE-Certificate 226 | |||||||||
| CE-Certificate 258 | |||||||||
| CE-Certificate 272 | |||||||||
| EC-Type Examination Certificate | |||||||||
| EC-Type Examination Certificate PTB 01 ATEX 2208 | |||||||||
| OIML Certificate of conformity | |||||||||
| Test certificate | |||||||||
获得报价
感谢您对HBM 产品的关注,填写以下表格即可获得产品报价。