![]() |
|
|
PW10A 单点称重传感器 - PW10A 单点称重传感器可以满足你的称重要求: 结实,可靠, 并有很多可选项.
|
|
|
PW10A 单点称重传感器可以满足你的称重要求: 结实,可靠, 并有 很多可选项. 例如: 防暴型号, 电缆长度和可调整的输出. PW10A, PW12C, 和 PW16A 差别在于尺寸上. PW10A 最大秤台面积 600 x 500 mm. 标准电缆为3 m长屏蔽6线电缆; 同样,我们还提供 更长的电缆长度 (最大 12 m), 可调整的输出或更小的检定分度(vmin),另外所有的PW10A 都提供 防暴型号 (按照 ATEX 95 (Zone 1, 21; Zone 2,22). 关键特性
可选
|