![]() |
|
|
PW2C/PW6C - 单点称重传感器适用于静态称重
|
|
|
PW2C 单点称重传感器非常适合用于 静态称重. 例如:
PW2C 有 很高的精度 和非常小的温度系数. 其额定位移使秤的过载保护更容易调节. 最大平台尺寸 380x380 mm. 基本型号为4线制 电缆长度为 350 mm,适合用于紧凑的称重单元,除了标准型号, HBM 还提供扩展型号, 例如,更长的电缆 (最大 6 m) ,并可调整输出. PW6C 传感器和PW2C 有一致的性能, 区别在于:
关键特性
选项
|