单点称重传感器产品概览

平台秤覆盖了工业称重领域的广泛应用,如实验室高精度天平, 计价秤和人体秤,邮包秤和医学天平等。

平台秤是用来称量物体重量的,标志特征是放置一个或几个称重传感器在称盘底下。

单点称重传感器的主要应用领域就是平台秤,也称板式称量系统。其中 PW15AH 单点称重传感器拥有最高的防护等级IP69K,可以经受高压冲洗

点击这里查看最新的称重传感器应用报告

单点称重传感器一览

单点称重传感器一览
选择产品
应用 额定量程 精度等级 保护等级  
  产品   描述
PW25 极易清洗的称重传感器: 保证称重卫生安全
极易清洗的称重传感器: 保证称重卫生安全
[10kg … 20kg]
灌装|配料|自动检重秤|无菌称重 0 - 10 kg|10 - 100 kg C3 IP68/IP69K
PW27 无菌灌装称重传感器 PW27 - EHEDG 认证
无菌灌装称重传感器 PW27 - EHEDG 认证
[10kg … 20kg]
灌装|配料|自动检重秤|无菌称重 0 - 10 kg|10 - 100 kg C3 IP68/IP69K
PW29 具有极高的负载能力,适用于大型称重平台。
具有极高的负载能力,适用于大型称重平台。
[100kg … 1000kg]
无菌称重|高架轨道衡 10 - 100 kg|100 - 500 kg|500 - 1000 kg C3 IP68/IP69K
PW15A 单点称重传感器 由不锈钢制成
单点称重传感器 由不锈钢制成
[7.5kg … 200kg]
平台秤 (多个传感器)|平台秤 (1个传感器)|皮带秤|手工升降机 0 - 10 kg|10 - 100 kg|100 - 500 kg C3 IP67|ATEX (可选)
PW15AH PW15AH - 单点称重传感器 PW15AH, 保护等级为IP69K, - 最高的防护等级
PW15AH - 单点称重传感器 PW15AH, 保护等级为IP69K, - 最高的防护等级
[10kg … 100kg]
平台秤 (1个传感器)|皮带秤 0 - 10 kg|10 - 100 kg C3 IP68/IP69K|ATEX (可选)
PW15PH 带有创新性连接器,气密性极高的称重传感器
带有创新性连接器,气密性极高的称重传感器
[10kg … 100kg]
平台秤 (1个传感器)|皮带秤|料罐秤 0 - 10 kg|10 - 100 kg C3 IP68/IP69K
PWSE 高精度单点称重传感器,并具有极高的负载能力,适用于大型称重平台
高精度单点称重传感器,并具有极高的负载能力,适用于大型称重平台
[100kg … 750kg]
平台秤 (1个传感器)|皮带秤|料罐秤 10 - 100 kg|100 - 500 kg|500 - 1000 kg C3 IP67
SP4M SP4M 单点称重传感器 C6 等级
SP4M 单点称重传感器 C6 等级
[1kg … 200kg]
平台秤 (多个传感器)|平台秤 (1个传感器)|手动升降机|计价秤 0 - 10 kg|10 - 100 kg|100 - 500 kg C3|C6 IP67
PW10A 单点称重传感器 - PW10A 单点称重传感器可以满足你的称重要求: 结实,可靠, 并有很多可选项.
单点称重传感器 - PW10A 单点称重传感器可以满足你的称重要求: 结实,可靠, 并有很多可选项.
[50kg … 300kg]
平台秤 (多个传感器)|平台秤 (1个传感器)|皮带秤 10 - 100 kg|100 - 500 kg C3 IP67
PW12C PW12C - PW12C 单点称重传感器可以满足你的称重要求: 结实,可靠, 并有 很多可选项
PW12C - PW12C 单点称重传感器可以满足你的称重要求: 结实,可靠, 并有 很多可选项
[50kg … 750kg]
平台秤 (多个传感器)|平台秤 (1个传感器)|皮带秤|高架轨道衡|料罐秤 10 - 100 kg|100 - 500 kg|500 - 1000 kg C3 IP67
PW16A PW16A 带有更多选项的单点称重传感器
PW16A 带有更多选项的单点称重传感器
[30kg … 660kg]
平台秤 (多个传感器)|高架轨道衡 10 - 100 kg|100 - 500 kg|500 - 1000 kg C3 IP67|ATEX (可选)
PW18 动态和静态称重传感器
动态和静态称重传感器
[5kg … 75kg]
自动检重秤|平台秤 (1个传感器) 0 - 10 kg|10 - 100 kg C3 IP67
PW22 PW22 单点称重传感器: 动态称重的领导者
PW22 单点称重传感器: 动态称重的领导者
[6kg … 30kg]
平台秤 (多个传感器)|自动检重秤|平台秤 (1个传感器)|皮带秤 0 - 10 kg|10 - 100 kg C3 IP67|ATEX (可选)
PW2C 单点称重传感器适用于静态称重
单点称重传感器适用于静态称重
[7.2kg … 72kg]
平台秤 (多个传感器)|平台秤 (1个传感器)|计价秤 0 - 10 kg|10 - 100 kg C3|C6 IP67
PW6C 单点称重传感器适用于静态称重 .最大平台尺寸 300x300 mm.
单点称重传感器适用于静态称重 .最大平台尺寸 300x300 mm.
[3kg … 40kg]
平台秤 (多个传感器)|平台秤 (1个传感器)|计价秤 0 - 10 kg|10 - 100 kg C3|C6 IP67
PW2D 快速称重的理想选择: PW2D 单点称重传感器非常适用于动态称重. 最大秤台面积 380x380 mm
快速称重的理想选择: PW2D 单点称重传感器非常适用于动态称重. 最大秤台面积 380x380 mm
[7.2kg … 72kg]
平台秤 (多个传感器)|自动检重秤|平台秤 (1个传感器)|皮带秤|计价秤 0 - 10 kg|10 - 100 kg C3 IP67
PW6D PW6D - 快速称重的理想选择: PW6D 单点称重传感器非常适用于动态称重. 最大秤台面积 300x300 mm
PW6D - 快速称重的理想选择: PW6D 单点称重传感器非常适用于动态称重. 最大秤台面积 300x300 mm
[3kg … 40kg]
平台秤 (多个传感器)|自动检重秤|平台秤 (1个传感器)|计价秤 0 - 10 kg|10 - 100 kg C3 IP67
PW4M 单点称重传感器
单点称重传感器
[0.3kg … 3kg]
平台秤 (1个传感器) 0 - 10 kg C3 IP65