你可以信赖的测量结果
对 MGCplus 和 Spider8 放大器 系统进行标定,可以获得更可靠的测量数据.
calibration 证书 提供清晰的 ok/not ok 标记,这样你就可以对测量量一目了然.
MGCplus 和 Spider8 系统标定
对 MGCplus 和 Spider8 放大器 系统进行标定,可以让你的测量更安全 – 无论你的应用如何.
- 为生产提供质量保证
- 更较高效
- 你测量结果更可靠的 ok/not ok 标识
- 让测量更加可靠
另外,有效的标定认证是 ISO9001 认证的必要条件.
标定证书:不仅是证书
通过 ok/not ok 标示 以及可显示的 PDF 文件– 你可以立即评估你的放大器质量.标定证书覆盖所有的 测量值,以及可靠的文档.
更安全,更方便– 现场标定
现场系统标定可以节约时间和费用. 你可以获得和在实验室相同的标定质量Thanks.
现场标定非常容易:
- HBM 服务工程师在得到你的许可后,安装完整的, 移动 ”标定塔“.
- 移动 ”标定塔“包括完整的用于Spider8 和 MGCplus的 测试设备.
- 特殊的 HBM 标定软件可以让你获得与实验室同样的标定质量.
现场标定仅适用于: 澳大利亚,比利时,法国,德国,意大利,卢森堡,荷兰,西班牙,瑞士和英国