QuantumX: 包括标准标定认证!
标定你的放大器 是确保你获得可追溯性和正确的测量结果的最好方法 .
采用 QuantumX 可以给你提供更安全的测量数据. 因为每个 QuantumX 在交付之前均进行过标定,并提供有效的标定证书.
我们为每个设备提供标定封签。
QuantumX 时第一台将标定证书存储在内存中的放大器,因此你任何时候都可以将证书加载. 放大器包括将标定证书可视化的软件,可以以PDF格式打印.
当设备重新标定时,HBM将存储新的证书到内存中,这样用户就可以在任何时间查看放大器标定的历史情况.
QuantumX 多功能8通道放大器 提供广泛的连接应用: 应变和电感式传感器以及电压和电流,脉冲,温度以及数字 CAN 信号。标定证书提供用于所有相关的测量值. 分析包括线性误差的计算,OK/NOK 评测 表示是否符合产品规格.
所有的放大器数据和标准都符合 ISO 9001 的要求.
| 共5个系列每个14个步骤: | 共8个系列每个3个步骤: |
| 用于全桥,2.5 V 载频激励, ±2 mV/V 标定范围 | 4 个以上电压/标定 激励组合,用于全桥,载频激励 |
| 用于全桥, 2.5 V 直流激励, ±100 mV/V 标定范围 | 1个以上电压/标定 激励组合,用于全桥,直流激励 |
| 用于电压信号, ±10 V 标定范围 | 2 个以上测试范围,用于电压信号 |
| 用于直流信号, ±20 mA 标定范围 | 用于 PT100 resistance thermometers |
| 用于 PT100 resistance thermometers |
标定证书描述了所有相关量的测试值,并给出放大器性能的详细文件. 分析包括线性误差,以及 OK/NOK 评估 表示放大器是否达到制造商的规格要求.
所有放大器序列号和标定证明均符合 ISO 9001 要求.