Druckaufnehmer

Deshalb sollten Sie sich für HBM entscheiden:

  • Besonders zuverlässig: HBM Druckaufnehmer weisen durch ihre solide Konstruktion aus monolithischen (einstückigen) Stahlmesskörpern eine hervorragende Überlastfähigkeit und Lebensdauer auf.
  • Besonders robust: Selbst unter widrigsten Umgebungsbedingungen – HBM Druckaufnehmer sind korrosionsbeständig und nach Schutzart IP67 geschützt.
  • Besonders dynamisch: Dank der Dehnungsmessstreifen-Technologie liefern Druckaufnehmer von HBM auch bei hochdynamischen Anwendungen mit hohen Lastwechselzahlen zuverlässige und vertrauenswürdige Ergebnisse – von kleinen Drücken bis hin zu 15.000 bar.
P3TCP Top Class P3TCP BlueLine P3IC / P3ICP Industrial Class P3MBP BlueLine

Pressure overview

Angebot anfordern! Fordern Sie jetzt Ihr unverbindliches Angebot an. Wir beraten Sie gerne.