arrow_back_ios

Main Menu

See All Software See All Instrumente See All Aufnehmer See All Schwingungsprüfung See All Elektroakustisch See All Akustische End-of-Line-Testsysteme See All Events See All Akademie See All Anwendungen See All Industrien See All Kalibrierung See All Ingenieurdienstleistungen See All Unterstützen
arrow_back_ios

Main Menu

See All Durability See All Reliability See All Analyse Simulation See All DAQ See All API Treiber See All Dienstprogramm See All Vibrationskontrolle See All Kalibrierung See All DAQ See All Handheld See All Industriell See All Power Analyzer See All Signalaufbereiter See All Akustik See All Strom und Spannung See All Weg See All Kraft See All Wägezellen See All Mehrkomponenten See All Druck See All Dehnung See All Dehnungsmessstreifen See All Temperatur See All Neigen See All Drehmoment See All Vibration See All Zubehör See All Steuerungen See All Messerreger See All Modalerreger See All Leistungsverstärker See All Shaker Systeme See All Testlösungen See All Aktoren See All Verbrennungsmotoren See All Betriebsfestigkeit See All eDrive See All Sensoren für Produktionstests See All Getriebe See All Turbolader See All Schulungskurse See All Akustik See All Anlagen- und Prozessüberwachung See All Elektrische Energie See All NVH See All Kundenspezifische OEM-Sensoren See All Strukturelle Integrität See All Schwingbelastung See All Automobil & Bodentransport See All Druckkalibrierung | Sensor | Messumformer See All Kalibrierung oder Reparatur anfordern See All Kalibrierung und Verifizierung See All Kalibrierung Plus Vertrag See All Brüel & Kjær Support
arrow_back_ios

Main Menu

See All Aqira See All nCode Viewer (DE) See All Weibull++ - NEW TEST (DE) See All Weibull++ - NEW TEST (DE) See All BlockSim - New Test (DE) See All BlockSim - New Test (DE) See All XFRACAS - New Test (DE) See All XFMEA - New Test (DE) See All XFMEA - New Test (DE) See All RCM++ - New Test (DE) See All RCM++ - New Test (DE) See All SEP - New Test (DE) See All SEP - New Test (DE) See All Lambda Predict - New Test (DE) See All Lambda Predict - New Test (DE) See All MPC - New Test (DE) See All nCode - Durability and Fatigue Analysis See All ReliaSoft - Reliability Analysis and Management See All API See All Elektroakustik See All Umgebungslärm See All Identifizierung der Lärmquelle See All Produkt-Lärm See All Schallleistung und Schalldruck See All Vorbeifahrgeräusche See All Produktionsprüfung und Qualitätssicherung See All Maschinenanalyse und -diagnose See All Strukturelle Gesundheitsüberwachung See All Strukturüberwachung See All Batterieprüfung See All Einführung in die Messung elektrischer Leistung bei transienten Vorgängen See All Transformator-Ersatzschaltbild | HBM See All OEM-Sensoren für die Landwirtschaft See All OEM-Sensoren für Robotik- und Drehmomentanwendungen See All OEM-Sensoren für die Agrarindustrie See All OEM-Sensoren für Robotik- und Drehmomentanwendungen See All Strukturelle Dynamik See All Prüfung der Materialeigenschaften See All Sicherstellung der strukturellen Integrität von Leichtbaustrukturen See All Elektrifizierung von Fahrzeugen See All Seiten, die nicht migriert wurden See All Software-Lizenzverwaltung

Fehlerfreie und zuverlässige Messergebnisse - auch unter schwierigen elektromagnetischen Umgebungen

Elektrische Energie wird meist nicht dort erzeugt, wo sie auch verbraucht wird. Versorgungsnetze transportieren den Strom vom Erzeuger zum Verbraucher. Das Versorgungsnetz wird in unterschiedliche Spannungsebenen eingeteilt: Diese reichen in Abhängigkeit von der benötigten Transportkapazität von wenigen Hunderten Volt (NS ) über mehrere 10 kV (MS) bis zu mehreren 100 kV (HS). Die unterschiedlichen Spannungsebenen sind über Transformatorenstationen vernetzt, die die Spannungswandler, Leistungsschalter, Überspannungsableiter, Isolatoren usw. sowie Messtechnik und weitere Schaltgeräte enthalten. Auch bei schwierigen elektromagnetischen Umgebungsbedingungen spielen die Produkte von Genesis HighSpeed ihre Stärken aus. Zum Beispiel bei folgenden Anwendungen:

Prüfen von Schaltanlagen

Die Prüfung von Schaltanlagen zählt zu den sehr anspruchsvollen Anwendungen. Für die Gewährleistung präziser und zuverlässiger Messergebnisse müssen spezielle Geräte (Hardware) und Software eingesetzt werden. Zu den bei der Auswahl der Hardware zu berücksichtigenden Kriterien gehören die galvanische Trennung, Verstärker-Drift, Rauschen, elektromagnetische Störfestigkeit und Batteriebetrieb. Die Software dagegen muss die Integrität der Testdaten, die Reproduzierbarkeit der Messergebnisse sowie eine hohe Produktivität gewährleisten.

HV Blitzstoßversuche

Die Mehrzahl der weltweiten Energieversorgungsnetze besteht aus Stromleitungen, die über Masten geführt werden. Diese sind durch Blitzschlag gefährdet, wobei hier das Risiko einer Beschädigung von Komponenten in der Transformatorenstation besteht. Die Beschädigung einer oder mehrerer Komponenten kann einen Teilausfall der Energieversorgung, verärgerte Verbraucher und hohe Reparaturkosten zur Folge haben. Mit der Prüfung von Transformatoren, Überspannungsableitern, Isolatoren und Schaltanlagen können Sie die Spannungsfestigkeit der Anlage dokumentieren.

Strom-Nulldurchgangs-Bestimmung

Der Strom-Nulldurchgang "Current Zero" (CZ) beschreibt Phänomene beim Öffnen von Hochleistungsschaltern. Zum heutigen Zeitpunkt scheint es unwahrscheinlich, dass Leistungsschaltkreise ohne elektrische Lichtbögen wirtschaftlich unterbrochen werden können. Current Zero Messungen werden durchgeführt, um Phänomene an Lichtbögen zu untersuchen und die dominierenden Parameter für eine erfolgreiche Stromunterbrechung zu bestimmen. von Current Zero (Strom-Nulldurchgang) mit HBM Genesis HighSpeed

Genesis HighSpeed Vorteile:

  • Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Datenintegrität zur Erhöhung der Sicherheit
  • Produktivität zur Senkung der Betriebskosten
  • Standard-Hardware und -Software mit anwendungsspezifischen Erweiterungen ermöglichen kostengünstige Lösungen
  • Anbieter von Lösungen mit mehr als 15 Jahren Erfahrungen auf diesem Anwendungsgebiet
  • Mehrere Generationen von Hardware und Software sind Ausdruck unserer Kompetenz und unseres Engagements
  • Niedrigere Systemwartungskosten über die gesamte Einsatzdauer im Vergleich zu Einzelprodukten

Fachartikel: Galvanisch isolieren

Passende Produkte

No more result to load

Fallstudie

Weltklasse-Leistungstests im ABB-Hochleistungslabor Superschnelle Probenahme mit dem Genesis HighSpeed-Messsystem. vollständigen Artikel
No more result to load